PMP23342

PMP23342

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 1.8V 및 1.2V에서 4.5V~15V를 듀얼 6A 출력으로 변환하는 전원 모듈입니다 이 설계는 2단계 pi 필터를 지원하는 고집적 TPSM5D1806 벅 전원 모듈을 사용하여 출력 전압 리플을 5mV 미만으로 최소화합니다.

특징
  • 독립적인 듀얼 6A 출력
  • 5mV 미만의 출력 전압 리플
  • 1MHz 스위칭 주파수
  • 위상 지연을 사용한 주파수 동기화
  • 각 출력에 대한 독립적인 활성화 및 전원 양호
출력 전압 옵션 PMP23342.1 PMP23342.2
입력 전압(최소)(V) 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 15 15
Vout(공칭값) (V) 1.8 1.2
Iout(최대)(A) 6 6
출력 전력(W) 10.8 7.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT338.PDF (1483 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBQ5.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBQ4.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBQ7.ZIP (862 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG2.ZIP (172 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBQ6.PDF (557 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBQ3A.PDF (269 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM5D1806 — 4.5V~15V 입력, 듀얼 6A, 단일 12A, 출력 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4.5-V to 15-V Input, Dual 6-A Output Buck Module Reference Design PDF | HTML 2023. 7. 11