PMP23366

PMP23366

설계 파일

개요

이 설계는 듀얼 중복 PoE 입력을 지원하고 이러한 입력과 보조 입력 간에 매끄러운 전환을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) 클래스 6 PD(Power Device)를 구현합니다. 최대 51W의 고전력 PoE 제어에 TPS2372-3 PD 컨트롤러 2개가 사용됩니다. 9A 능동 클램프 순방향 컨버터에서 5V는 TPS23734 IC의 PWM 부분을 사용하여 구현됩니다. INA237A는 I2C를 통해 입력 전압/전류/전원/온도 측정을 제공합니다.

특징
  • 듀얼 중복 PoE 입력 및 보조 48V 입력         
  • 모든 입력 간의 매끄러운 전환         
  • PoE 포트 1이 PoE 포트 2보다 우선         
  • 보조 포트가 두 PoE 포트보다 우선         
  • I2C를 통해 입력 전압, 전류 및 전원을 위한 원격 측정         
  • PoE 입력에서 88% 효율, 보조 입력에서 90% 효율
출력 전압 옵션 PMP23366.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 9
출력 전력(W) 45
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT385.PDF (3934 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCY8.PDF (703 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCY7.PDF (414 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCZ0.ZIP (975 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGP3.ZIP (3364 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCY9.PDF (3185 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCY6.PDF (766 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전원 모니터

INA237 — 85V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA9517A — 전원 끔 고임피던스를 갖춘 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1640 — 양방향 클록을 지원하는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2372 — 자동 MPS 및 오토클래스를 갖춘 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23734 — 고효율 DC-DC 제어를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-Input Redundant PoE Class 6 PD With Smooth Transition and Telemetry Reference Design PDF | HTML 2024. 5. 21