PMP23377

4스위치 벅 부스트 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

PMP23377

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 BBU(배터리 백업 장치) 애플리케이션에 사용되는 4스위치, 벅-부스트 DC/DC 컨버터로, OCP(Open Compute Project®) Open Rack V3 Power BBU 사양을 대상으로 합니다. 이 설계는 1.4kW의 전력 용량을 제공합니다. 컨버터는 VIN 및 VOUT 전압에 따라 벅, 벅-부스트 또는 부스트 모드에서 작동합니다. 이 컨버터는 각 모드 간 전환을 부드럽게 수행합니다. 이 설계에는 피크 전류 모드 제어가 사용되어 빠른 부하 과도 응답을 제공합니다. LM51770 기능에 의존하므로 전계 효과 트랜지스터에 추가 드라이버가 필요하지 않습니다.

특징
  • 위상당 1.4kW의 전력 용량을 가지므로, 더 높은 전력의 배터리 방전 작업을 위해 N개의 상을 병렬로 연결할 수 있습니다.
  • 다양한 VIN–VOUT에서 양방향 변환
  • 다중 모드 작동: 벅에서 벅-부스트로, 그리고 벅-부스트에서 부스트로의 원활한 전환
  • 입력 또는 출력 시 통합 평균 입력 및 출력 전류 모니터 또는 리미터
  • 피크 효율 98.5% 초과, 출력 전류 전체 범위에서 VIN ≅ VOUT일 때 부하 효율 높음
  • OCP-V3, 50V BBU 전력 변환 기능 충족
출력 전압 옵션 PMP23377.1
입력 전압(최소)(V) 28.6
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 50
Iout(최대)(A) 26
출력 전력(W) 1300
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
데이터 센터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT418.PDF (610 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDW9.PDF (454 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDX1.PDF (413 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDX0.ZIP (3698 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW0.ZIP (2368 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDW8.PDF (1503 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDW7.PDF (497 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5177078V 넓은 VIN 양방향 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM8632523V~16V 입력 전압, 3A Eco 모드 동기식 벅 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025. 3. 12