PMP23389

우주 등급 12V~5V 15A 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP23389

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS7H5002-SP PWM 컨트롤러를 사용하여 최대 15A 부하로 5.1V에서 고정 출력에 정격 12V 입력에 대한 동기 벅을 제어합니다. TPS7H6023-SP는 우주 기반 애플리케이션의 안정적인 설계를 위해 GaN FET를 구동합니다. 출력 전류는 원격 측정 및 과전류 보호를 위해 직접 감지됩니다. 이 설계는 750kHz에서 스위칭하고 출력 리플이 30mV 미만으로 93% 이상의 효율성을 달성합니다.

특징
  • 우주 기반 애플리케이션을 위한 정격 12V DC 입력입니다
  • 5.1V, 15A에서 최대 93% 효율
  • 패키징된 GaN 어셈블리
  • 최적화된 스위칭 및 열 성능의 경우 750kHz
출력 전압 옵션 PMP23389.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 5.1
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 76.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT394A.PDF (1486 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCW3A.PDF (260 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCW2A.PDF (395 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCW5A.ZIP (1297 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO8A.ZIP (657 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCW4A.PDF (1122 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCW1A.PDF (318 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5002-SP동기 정류 및 데드 타임 설정을 지원하는 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 2MHz PWM

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM158QML-SP방사능 저항, QML-V, 듀얼, 32V, 700kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
하프 브리지 드라이버

TPS7H6023-SP방사능 저항, QML-V, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Space-Grade 12V to 5V–15A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 1. 22