PMP23397

PMP23397

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 비동기 벅으로 구성된 UCC28C52를 사용하여 넓은 20V~150V 입력을 6W 부하가 가능한 12V 출력으로 변환합니다. 이 접근 방식을 사용하면 필요한 부품 수를 최소화하여 솔루션 크기를 줄일 수 있습니다.

특징
  • 최대 부품 높이가 0.3인치인 소형 1인치 x 1인치 솔루션 크기
  • 100mV 미만의 피크-피크 리플 전압
출력 전압 옵션 PMP23397.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 150
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT361.PDF (1206 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCE0.PDF (172 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCD9.PDF (310 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCE2.ZIP (690 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL0.ZIP (713 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCE1.PDF (545 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCD8.PDF (234 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28C52 — 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023. 12. 14