PMP23420

PMP23420

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2상 인터리브 동기 벅 컨버터로 구성된 LM5148-Q1 단상 동기 벅 컨트롤러 2개를 사용합니다.  이 컨버터는 정격 30A의 전류를 부하에 공급할 수 있는 조정된 5V 출력을 생성하고, 60A의 피크 전류 기능을 통해 24Vin~60Vin(정격 48Vin) 사이의 입력 전압을 수락합니다.  이 설계는 6레이어 PCB에 기반을 두고 있으며, 6개 레이어 각각에 대해 2온스 구리가 있습니다.  평가 보드의 크기는 5.2" x 3.4"(132.08mm x 86.36mm)이지만 실제 컨버터 솔루션의 크기는 약 55mm x 53mm입니다.   이 보드는 전체 부하 전류 범위에서 높은 효율을 위해 최적화되었으며, 낮은 부하에서 펄스 주파수 변조(PFM) 모드에서 실행되도록 컨버터를 구성하면 달성할 수 있습니다.

특징
  • 고효율         
  • 비용 효율성         
  • 확산 스펙트럼 스위칭으로 EMI 축소         
  • 인터리브 2상 작동으로 리플 전압 및 RMS 전류 감소 
출력 전압 옵션 PMP23420.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 300
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT384.PDF (1864 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCN6A.PDF (397 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCN5A.PDF (164 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCN8A.ZIP (3336 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGN0A.ZIP (911 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCN7A.PDF (2502 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCN4A.PDF (482 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5148-Q1 — 초저 IQ를 지원하는 오토모티브, 80V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-Phase Interleaved Synchronous Buck Converter Reference Design for 48V Automotive Applications PDF | HTML 2024. 2. 12