PMP23431

PMP23431

설계 파일

개요

UCC28730-Q1 플라이백 컨트롤러를 사용해 절연 33V 출력을 생성하는 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 60V~1000Vdc 입력에서 100mA 출력 3개까지 가능합니다. 차량용 등급 컨트롤러를 가진 트랙션 인버터를 위한 바이어스 전원이 되도록 설계되었습니다.

특징
  • 광범위 입력 전압 범위
  • 절연 출력
  • 고효율
  • 작은 크기를 위한 1차 측 조정
출력 전압 옵션 PMP23431.1
입력 전압(최소)(V) 60
입력 전압(최대)(V) 1000
Vout(공칭값) (V) 33
Iout(최대)(A) .3
출력 전력(W) 9.9
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT358.PDF (701 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCX8A.PDF (321 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCX7A.ZIP (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCY0.ZIP (2545 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGP1A.ZIP (3750 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCX9A.PDF (988 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28730-Q1 — 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback PDF | HTML 2024. 5. 10