PMP23445

PMP23445

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 120Vac 입력을 3.3VDC 출력으로 변환하는 UCC28881을 사용하는 벅 컨버터를 보여줍니다. 커플 인덕터를 사용하면 비절연 토폴로지에 대해 극도의 변환 비율을 달성하면서 더 긴 온타임을 유지하는 데 도움이 됩니다. 다른 벅 토폴로지와 마찬가지로 이 디자인은 최소한의 출력 커패시턴스를 사용하면서 저전압 리플 출력을 만듭니다.

특징
  • 조정된 3.3VDC 출력에서 62mV 미만의 피크 투 피크 리플
  • 단면 어셈블리 PCB
  • 소형 솔루션은 0.75" x 1.75" 영역에 설치 가능
출력 전압 옵션 PMP23445.1
입력 전압(최소)(V) 108
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 1.65
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT379.PDF (731 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCF5.PDF (162 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCF4.PDF (311 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCF7.ZIP (1107 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL3.ZIP (431 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCF6.PDF (384 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCF3.PDF (213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH4321.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023. 12. 18