PMP23456

PMP23456

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 휴대용 개인 전자 제품을 대상으로 하는 USB Type-C 단일 셀 배터리 충전기 설계로 구성된 BQ25638 통합 회로(I2C) 제어 단일 셀 벅 충전기와 협력하여 TPS25730S 싱크 전용 USB Type-C® PD(전원 공급) 컨트롤러를 사용합니다. PD 컨트롤러는 USB-C 입력에서 5V 및 3A 또는 9V 및 3A 계약을 협상하고 이를 벅 충전기에 전달합니다. 이 충전기는 시스템 출력 및 배터리 출력에 최대 조정된 4.8V를 생성합니다. 최대 출력 부하는 총 3A로 설계되었으며, 충전이 활성화 또는 비활성화되어 시스템과 배터리 출력 간에 분할할 수 있습니다.

이 설계의 특정 설정을 구성하려면 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)가 필요합니다. GUI는 BQSTUDIO 페이지를 통해 다운로드할 수 있습니다.

특징
  • 작은 설계 크기
  • 1.5MHz 스위칭 주파수
  • 충전 활성화 또는 비활성화 옵션
  • I2C 구성
  • 서미스터 감지
출력 전압 옵션 PMP23456.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 9
Vout(공칭값) (V) 4.2
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 12.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT417.PDF (912 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDI9.PDF (360 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDJ1.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDJ0.ZIP (1649 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT2.ZIP (3686 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDI8.PDF (1569 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDI7.PDF (298 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25622 — 최대 입력 18V, 전류 제한, ADC 및 OTG를 지원하는 I²C 제어, 1셀 3.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25638 — NVDC 전원 경로 및 USB OTG 출력을 지원하는 I²C 제어, 1셀, 최대 5A 18V 입력 벅 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25730 — 펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2024. 11. 6

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어