PMP23463

PMP23463

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 385V 입력을 수용하고 최대 13.5A 부하의 절연된 22.5V 출력을 생성하는 단일 구리 레이어 PCB(인쇄 회로 보드)의 하프 브리지 공진 컨버터를 보여줍니다. 이 설계는 95.76%의 피크 효율을 달성하는 UCC256603 하프 브리지 LLC 컨트롤러 및 UCC24612 동기 정류기(SR) 컨트롤러로 구성되어 있습니다. PMP23463은 무부하 상태에서 1% 미만의 출력 리플과 무부하-전부하 과도 상태에서 3% 미만의 출력 전압 편차를 달성합니다.

특징
  • 단일 레이어 PCB
  • 최대 부품 높이가 10mm 이하
  • 무부하-전부하 과도 상태 시 출력 전압 편차 미만
출력 전압 옵션 PMP23463.1
입력 전압(최소)(V) 350
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 22.5
Iout(최대)(A) 13.5
출력 전력(W) 303.75
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT397.PDF (2514 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDI1.PDF (164 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDI0.ZIP (44781 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT0.ZIP (1320 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDH8.PDF (1057 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDH7.PDF (332 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC25660 — 넓은 VIN및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317 — 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL432 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 300W Thin Profile LLC Reference Design PDF | HTML 2024. 10. 29