PMP23468

PMP23468

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 오디오 시스템을 위한 보호 및 전원을 제공합니다. 48VDC 입력으로 작동은 최대 출력 전압 범위에서 테스트되었습니다. 6VDC ~ 35VDC. 이 설계는 공칭 부하에서 97%의 피크 효율을 나타내며, 6VDC와 35VDC 사이의 부하 전환에 대해 상당한 출력 전압 언더슈트와 오버슈트가 없습니다. 이 테스트 보고서에는 보드 플롯, 스위칭 파형, 부하 과도 응답, 시동 및 셧다운 파형, 열 이미지를 포함하여 출력 전압 범위 및 부하를 아우르는 작동 데이터가 포함됩니다.

특징
  • 245W의 지속적인 힘 및 875W의 최고 출력 제공 가능
  • 6V~35V 범위에서 작동 중 가변 출력 전압
  • 단일 컨트롤러인 LM5143A-Q1로 제어되는 간단한 2상 컨버터로 설계
출력 전압 옵션 PMP23468.1 PMP23468.2
입력 전압(최소)(V) 36 36
입력 전압(최대)(V) 54 54
Vout(공칭값) (V) 6 35
Iout(최대)(A) 9 9
출력 전력(W) 54 315
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Multiphase Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT412B.PDF (2070 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDG9.PDF (317 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDH1A.PDF (212 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDH0A.ZIP (2814 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGS8A.ZIP (785 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDG8A.PDF (2043 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDG7A.PDF (406 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5143A-Q1 — 오토모티브 3.5V~65V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74930-Q1 — 회로 차단기 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브 3V~65V 서지 스토퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48V Input, 875W Peak Power, Multiphase Buck Converter Reference Design for Audio Systems (Rev. B) PDF | HTML 2024. 12. 19