PMP23476

PMP23476

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 비절연 12V 출력 2개와 절연 12V 출력 1개를 지원하는 1차측 조정 플라이백을 보여줍니다. 바이어스 공급의 총 크기는 24.5mm x 32mm x 17mm입니다.

특징
  • 옵토커플러가 없는 1차측 레귤레이션
  • 24.5mm x 32mm x 17mm의 소형 솔루션 크기
  • 플러그형 인터페이스
출력 전압 옵션 PMP23476.1 PMP23476.2 PMP23476.3
입력 전압(최소)(V) 100 100 100
입력 전압(최대)(V) 400 400 400
Vout(공칭값) (V) 12 12 12
Iout(최대)(A) .25 .25 .01
출력 전력(W) 3 3 .12
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT383.PDF (1525 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCP5.PDF (177 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCP4.PDF (156 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCP7.ZIP (954 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGN5.ZIP (486 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCP6.PDF (583 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCP3.PDF (213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC3813-4 — 12.5V/8.3V UVLO, 50% 듀티 사이클, 0C~70C를 지원하는 경제적인 저전력 BiCMOS 1MHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2024. 3. 4