PMP23546

PMP23546

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS7H5020-SEP를 PSR(1차측 조정) 플라이백 컨버터로 사용합니다. 입력은 22V~36V 범위를 허용하여 1차 접지를 기준으로 하는 12V 바이어스와 다른 리턴을 기준으로 할 수 있는 또 다른 12V 출력을 생성합니다. 이 레퍼런스 설계는 PMP23391과 같은 절연 레퍼런스 설계에 바이어스 전원을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 이 설계에서 컨트롤러, 하프 브리지 드라이버 및 TI 질화갈륨 FET(전계 효과 트랜지스터)는 GEO(정지 궤도)에 대한 방사선을 충족하도록 선택되었습니다. 이러한 부품은 다른 미션 사양에 맞게 교체할 수 있습니다.

특징
  • GEO 등급 방사선 성능 구성 요소
  • 부하 조건에 걸쳐 5%를 초과하는 출력 조정
  • 두 개의 12V 바이어스 전압 생성
    • 1차 접지 참조
    • 1차 접지에서 절연
  • 각 출력에서 1% 미만의 리플
출력 전압 옵션 PMP23546.1 PMP23546.2
입력 전압(최소)(V) 22 22
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 12 12
Iout(최대)(A) .1 .1
출력 전력(W) 1.2 1.2
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT433.PDF (745 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDME04.PDF (366 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME06.PDF (500 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME05.ZIP (1335 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW7.ZIP (576 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME03.PDF (717 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME02.PDF (423 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5020-SEP — MOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 내성 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL1431-SP — 방사능 저항, QML-V, 2.4V~36V 조정식 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2.4W Multi-Output PSR Flyback Reference Design for Bias Supplies PDF | HTML 2025. 3. 14