PMP23552

우주항공 업무를 위한 50VIN~150VIN, 28V, 12A 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP23552

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 50V~150V의 입력 범위에서 작동하는 우주항공 업무를 위한 28V 출력, 12A 동기 벅 컨버터입니다. 주요 애플리케이션에는 태양광 패널 및 120VDC 전력 분배 버스의 전압을 스텝다운하는 것이 포함됩니다. TPS7H5006-SEP PWM(펄스 폭 변조) 컨트롤러는 전압 모드 제어를 사용하여 전력계를 제어합니다. OPA4H199-SEP는 감지 저항 전압을 감지하여 출력 단락 보호를 지원합니다. TPS7H6005-SEP의 조정 가능한 데드 타임을 통해 스위칭 MOSFET의 타이밍을 최적화할 수 있으며 100V 입력에서 95% 이상의 효율, 50V 입력에서 96% 이상의 효율을 얻을 수 있습니다. 12V 자체 바이어싱 회로가 포함되어 출력에서 직접 제어 회로에 전원을 공급합니다. 외부 12V 바이어스가 제공되는 경우 자체 바이어싱 회로를 제거하여 효율을 높일 수 있습니다.

특징
  • 방사능 내성: TPS7H5006-SEP TID 50krad(Si), TPS7H6005-SEP 50krad(Si), OPA4H199-SEP 30krad(Si) SEL, SEB, SEGR 최대 내성 43MeV-cm2/mg
  • 핀 대 핀 방사능 저항화 옵션: TPS7H5002-SP TID 100krad(Si), TPS7H6005-SP 100krad(Si), OPA4H199-SP 100krad(Si) SEL, SEB, SEGR 최대 내성 75MeV-cm2/mg
  • 우주 등급 질화 갈륨 전계 효과 트랜지스터(GaN FET) 기반
  • 100VIN에서 >95% 피크 효율
  • 과전류 및 단락 보호
  • 동기화 가능
  • 옵션형 자체 바이어스 회로(외부 바이어스로 더 높은 효율 제공)
출력 전압 옵션 PMP23552.1
입력 전압(최소)(V) 50
입력 전압(최대)(V) 150
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 336
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT434.PDF (2251 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDU4.PDF (232 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDU6.PDF (504 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDU5.ZIP (2623 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGV5.ZIP (299 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDU3.PDF (447 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDU2.PDF (425 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5006-SEP동기 정류 및 데드 타임 설정을 지원하는 내방사선 2MHz PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4H199-SEP내방사선, 쿼드, 40V 4.5MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6005-SEP방사선 내성, 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM117QML-SP방사선 경화, QML-V, 4.2V~40V 입력, 1.5A 가변 출력 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 50VIN to 150VIN, 28V 12A Synchronous Buck Converter Reference Design for Range of Space Missions PDF | HTML 2025. 2. 7