PMP23558

GaN 레퍼런스 설계를 사용하는 240W AC/DC PSU

PMP23558

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 트랜지션 모드 부스트 PFC(역률 보정)와 하프 브리지 LLC를 사용하는 설계로, 범용 AC 입력을 받아 절연 24V, 10A 출력을 생성합니다. 이 설계는 효율 향상을 위해 드라이버와 전류 감지 에뮬레이션이 통합된 LMG3622 GaN 모듈을 1차측에 사용합니다. 이 설계는 90Vac 입력에서 93.62% 전부하 효율을 달성합니다.

특징
  • PFC 스테이지에 전류 감지 에뮬레이션 통합(션트 저항 불필요)
  • 피크 효율 95.96%
  • 90Vac 입력에서 93.62% 전부하 효율
출력 전압 옵션 PMP23558.1 PMP23558.2
입력 전압(최소)(V) 90 360
입력 전압(최대)(V) 264 410
Vout(공칭값) (V) 390 24
Iout(최대)(A) .62 10
출력 전력(W) 241.8 240
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 PFC- Boost Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVT228.PDF (2967 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEJ9.PDF (345 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEK1A.PDF (177 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEK0.ZIP (16235 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC903.ZIP (1022 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEJ8.PDF (2797 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEJ7.PDF (409 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25661고전압 시동을 지원하는 넓은 VIN 및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC280566핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3622일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 106mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2170듀얼, 36V, 1.2MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 240W AC/DC PSU Using GaN Reference Design 2025. 10. 21