PMP23580

PMP23580

설계 파일

개요

이 양방향 플라이백 레퍼런스 설계는 18V~36V의 버스 전압과 3V~4.2V 단일 셀 배터리를 처리할 수 있습니다. 충전 전류는 5A로 제한됩니다. 충전 상태에서는 버스 전압 입력 범위가 18V~36V이며, 5A 충전 전류 조건에서 최대 4.2A까지 출력할 수 있습니다. 배터리 측에는 외부 CC(상전류) 및 CV(상전압) 루프가 구성되어 있어 배터리가 배터리 전압까지 적절하게 충전된 상태를 유지하도록 합니다. 방전 모드에서는 단일 셀 배터리(3V~4.2V)가 입력이 되며, VBUS에서 27.5V를 출력합니다. 배터리에서 입력되는 전류는 별도 외부 CC 루프를 통해 5A로 제한됩니다. 버스 전압 출력 측에도 CV 루프가 있어 버스 전압이 27.5Vout으로 조정되었는지 확인합니다.

특징
  • 양방향 절연 전원 공급 장치
  • 소형
  • 저비용
  • 배터리 충전기용 CC, CV 루프
출력 전압 옵션 PMP23580.1 PMP23580.2
입력 전압(최소)(V) 18 3
입력 전압(최대)(V) 36 4.2
Vout(공칭값) (V) 4.2 27.5
Iout(최대)(A) 5 .75
출력 전력(W) 21 20.625
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT222.PDF (1034 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEL4.PDF (325 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEL6.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEL5.ZIP (1960 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC908.ZIP (618 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEL3.PDF (1475 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEL2.PDF (356 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51561 — 확산 스펙트럼을 지원하는 2.2MHz 넓은 입력 비동기 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36500 — 6μA IQ의 3V~65V, 50mA 초소형 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV61048 — SOT-23 패키지의 14V 출력 전압 비동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9101 — 싱글, 16V, 1.1MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design PDF | HTML 2025. 7. 21