PMP23649

PMP23649

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 48V 입력을 조정된 960V 출력으로 스텝 업하는 고변환비 플라이백 컨버터입니다. 단일 단계 솔루션이 최소 출력 커패시턴스로 0.5% 미만의 출력 리플을 달성합니다. LM5156이 비동기 전류 모드 제어 설계를 구현하는 데 사용됩니다. RES60A500-Q1은 펄스 폭 변조(PWM) 컨트롤러에 안전한 수준으로 출력 전압을 스케일합니다.

특징
  • 낮은 프로파일 설계, 최대 부품 높이 12mm
  • 0.5% 미만의 출력 리플
  • 2레이어 PCB 설계의 단면 어셈블리
출력 전압 옵션 PMP23649.1
입력 전압(최소)(V) 46
입력 전압(최대)(V) 50
Vout(공칭값) (V) 950
Iout(최대)(A) .045
출력 전력(W) 42.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT254.PDF (887 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF96.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF98.PDF (320 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF97.ZIP (1107 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC971.ZIP (321 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF95.PDF (496 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF94.PDF (230 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5156H — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES60A-Q1 — 12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 40W, 48V-to-1kV Non-Isolated DCM Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2026. 8. 25