PMP23661

PMP23661

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4개의 TPS7H6005-SEP 하프 브리지 게이트 드라이버를 제어하는, 2차 접지에서 참조된 하나의 TPS7H5005-SEP로 구성된 풀 브리지 토폴로지입니다. 1차측으로 참조되는 2개의 드라이버는 PWM 모드로 작동하여 설계가 더 높은 부하 조건에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 달성할 수 있도록 합니다. 2차측에서는 다른 드라이버가 전류 더블러 구성에서 2차 정류기 쌍을 제어하여 변환 효율을 더욱 향상시킵니다. 이 설계에서 컨트롤러, 하프 브리지 드라이버 및 GaN FET(전계 효과 트랜지스터)는 GEO(정지궤도)에 대한 방사선을 충족하도록 선택되었습니다. 이러한 부품은 다른 미션 사양에 맞게 교체할 수 있습니다.

특징
  • 전류 더블러 출력 구성
  • 출력에서 1% 미만의 전압 리플
  • 전부하 전 입력 전압 범위에서 90% 이상의 효율
  • 더 빠른 제어 루프를 위한 2차측 컨트롤러
  • GEO 등급 방사선 성능
출력 전압 옵션 PMP23661.1
입력 전압(최소)(V) 70
입력 전압(최대)(V) 110
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 42
출력 전력(W) 504
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT252.PDF (1252 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF76.PDF (486 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF78.PDF (228 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF77.ZIP (3005 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC969.ZIP (1181 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF75.PDF (2434 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF74.PDF (619 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5005-SEP — 동기 정류를 지원하는 내방사선, 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6005-SEP — 방사선 내성, 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 500W, 12V Output ZVS Full-Bridge with Current-Doubler Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 2026. 6. 19