PMP23680

PMP23680

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4상 인터리브 동기식 벅 컨버터로 구성된 4개의 LMG708B0-Q1 동기식 벅 컨트롤러를 사용합니다. 이 컨버터는 48V 정격 입력에서 5V로 조정된 출력을 생성하며, 각 상당 20A로 최대 80A까지 처리할 수 있습니다. LMG708B0-Q1은 GaN(FET) 필드 효과 트랜지스터가 통합된 스위칭을 제공합니다.

특징
  • 높은 전력 밀도 설계
  • 36V~60V 입력 전압 범위에서 94%~96%의 피크 변환 효율
  • 소형 설계 크기를 위한 4상 통합 스위치 레귤레이터
  • LMG708B0-Q1은 양면 냉각 기능을 제공합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT243.PDF (1324 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEW6.PDF (421 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEW8.PDF (223 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEW7.ZIP (4798 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC948.ZIP (1731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEW5.PDF (2978 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEW4.PDF (672 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48VIN, 5VOUT, 400W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 18