PMP30026

PMP30026

설계 파일

개요

반공진 1차측 조정 절연 플라이백은 범용 입력 전압(90Vac~264Vac)에서 12V @1A를 제공하는 데 사용됩니다. 컨버터는 옵토커플러를 사용하지 않고 1차측 보조 권선을 감지하여 출력 전압을 조정합니다. 피크 입력 전압 감지기는 입력 AC 전압을 감지하는 데 사용되며 +/-5%의 정밀도로 1/100 AC RMS 상응하는 전압을 제공합니다.

특징
  • 700V FET가 통합된 간단한 절연 PSR 플라이백 컨버터
  • 소형 솔루션("L"자형 PCB)으로 12W를 공급하며, 50mA~1A 부하 범위에서 거의 일정한 효율(75%~84%)을 보입니다.
  • 옵토커플러 없는 토폴로지로 전원 공급 장치 안정성 향상
  • 부하에 대해 양호한 출력 전압 조정: 전체 온도 범위에서 +/-5%
출력 전압 옵션 PMP30026.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBS7.PDF (1258 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLN8.PDF (950 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLN7.PDF (129 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLO0.ZIP (539 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC54.ZIP (31 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLN9.PDF (548 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLN6.PDF (261 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TS321 — 싱글, 30V, 800kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30026 Test Results 2016. 5. 5