PMP30092

UCC28633을 사용하는 160W 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP30092

설계 파일

개요

PMP30092 레퍼런스 설계는 UCC28633 고전력 플라이백 컨버터를 사용하여 절연 출력(6A에서 27V)을 생성합니다. UCC28633은 CCM(연속 전도 모드)과 DCM(불연속 전도 모드)에서 모두 작동합니다. 1차측 조정을 사용하면 옵토커플러가 필요하지 않고 총 부품 수를 줄일 수 있습니다. 2차측 활성화 컨트롤러 UCC24650은 탁월한 부하 과도 성능과 낮은 대기 전력을 제공합니다.

특징
  • 넓은 AC 입력 범위(85VAC~264VAC)
  • 낮은 대기 전력
  • 탁월한 과도 성능
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP30092.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 27
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 162
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCK0.PDF (1212 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROK9.PDF (300 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROK8.PDF (142 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROL1.ZIP (537 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCV6.ZIP (40 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROL0.PDF (309 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROK7.PDF (130 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28633PSR, 최대 전력 모드, X-캡 방전, 조정 가능한 CC 제한, 주파수 디더링 기능을 갖춘 고전력 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24650빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30092 Test Results 2016. 11. 4