PMP30094

PMP30094

설계 파일

개요

PMP30094는 전기 계량기용으로 특수 설계되었습니다. 이 장치는 UCC28600 반공진 플라이백 컨트롤러를 사용하여 3상 입력에서 절연 출력 두 개(5V @ 2A, 7V @ 0.3A)를 제공합니다. 입력 전압 범위는 140VAC~470VAC입니다.

특징
  • 넓은 AC 입력 범위(140VAC~470VAC)
  • 3상 입력
  • 탁월한 과도 성능
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP30094.1 PMP30094.2
입력 전압(최소)(V) 140 140
입력 전압(최대)(V) 470 470
Vout(공칭값) (V) 5 7
Iout(최대)(A) 2 .3
출력 전력(W) 10 2.1
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCT6.PDF (501 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPJ0.PDF (135 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPI9.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPJ2.ZIP (783 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD35.ZIP (45 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPJ1.PDF (149 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPI8.PDF (155 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28600 — 8핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30094 Test Results 2017. 1. 10