PMP30101

PMP30101

설계 파일

개요

이 벅 컨버터는 6V~36V 입력 범위에서 작동하며 8A에서 5를 제공합니다. 이 설계는 5.5A의 평균 전류와 최대 10A의 피크 전류에 최적화되었습니다. 공칭 전류에서의 온도 상승은 약 20K입니다.

특징
  • 동급 최고의 효율로 높은 주변 온도(>100°C)에 적합
  • 낮은 온도 상승
  • 낮은 입력 및 출력 리플
  • 넓은 입력 전압 범위
출력 전압 옵션 PMP30101.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 8
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC57.PDF (846 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRN46.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN47.ZIP (327 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCI2.ZIP (34 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN48.PDF (546 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN45.PDF (349 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40170-Q1 — 전압 트래킹을 지원하는 차량용 4.5V~60V 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30101 Test Results 2016. 8. 8