PMP30164

PMP30164

설계 파일

개요

PMP30164 레퍼런스 설계는 UCC28740 정전류(CC), 정전압(CV) 밸리 스위칭 플라이백 컨트롤러를 사용하여 2개의 출력(5V, 12V)을 생성합니다. 최대 피크 출력 전력은 28W(20s 미만)입니다. 이 설계는 공칭 출력 전력 1W에 최적화되어 있으며 20초 동안 28W를 공급할 수 있습니다.

특징
  • 3상 입력
  • 넓은 AC 입력 범위(140VAC~474VAC)
  • 낮은 대기 전력
  • 탁월한 과도 성능
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP30164.1 PMP30164.2
입력 전압(최소)(V) 140 140
입력 전압(최대)(V) 274 274
Vout(공칭값) (V) 12 5
Iout(최대)(A) 1.5 2
출력 전력(W) 18 10
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD40.PDF (1674 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQM4.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQM3.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQM6.ZIP (505 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDC6.ZIP (45 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQM5.PDF (206 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQM2.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30164 Test Results 2017. 4. 17