PMP30165

PMP30165

설계 파일

개요

PMP30165 레퍼런스 설계는 LM5160-Q1을 사용하여 3개의 절연 출력 전압을 생성하는 인버팅 플라이벅-부스트 컨버터입니다. 이 레퍼런스 설계는 10V~14V의 입력 전압을 지원합니다. LM5160-Q1 장치는 고압측 및 저압측 MOSFET이 통합된 65V, 2A 동기 스텝다운 컨버터입니다. 상수 온타임 제어에 루프 보상이 필요 없습니다. 컨버터는 옵토커플러 없이 2차측 출력을 조정할 수 있으며, 좋은 교차 조정을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 3개의 절연 출력
  • 일정한 온 타임 제어, 루프 보상 없음
  • 적은 BOM 수와 비용
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP30165.1 PMP30165.2 PMP30165.3
입력 전압(최소)(V) 10 10 10
입력 전압(최대)(V) 14 14 14
Vout(공칭값) (V) 7 12 30
Iout(최대)(A) .3 .05 .075
출력 전력(W) 2.1 .6 2.25
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB8.PDF (1237 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRI5.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRI4.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRI7.ZIP (311 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDK6.ZIP (150 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRI6.PDF (113 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRI3.PDF (126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160-Q1 — 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30165 Test Results 2017. 6. 23