PMP30191

PMP30191

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 옵토 조정 다중 출력 15W 플라이백 컨버터입니다. 28V와 7V 출력 모두 보조 측 전압 조정에 기여하는 반면, 3번째 출력(100mA에서 14V)은 기본 측 접지에 참조됩니다. 이 컨버터 설계는 대기 전력이 45mW~61mW로 낮으며, 최대 부하에서 효율은 88.8%~89.6%입니다.

특징
  • 피크 효율 89% 및 대기 손실 61mW 미만
  • 다중 출력
    • 보조 측에서 28 V/500mA 및 7 V/50mA
    • 기본 측에서 14V/100mA
  • 범용 메인 및 PFC 부수트로 AC/DC 컨버터에서 바이어스 공급에 적합
출력 전압 옵션 PMP30191.1 PMP30191.2 PMP30191.3
입력 전압(최소)(V) 120 120 120
입력 전압(최대)(V) 420 420 420
Vout(공칭값) (V) 28 14 7
Iout(최대)(A) .5 .1 .05
출력 전력(W) 14 1.4 .35
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT108.PDF (2044 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZP3.PDF (237 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZP2.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZP5.ZIP (902 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG6.ZIP (609 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZP4.PDF (808 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZP1.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 15-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Reference Design 2019. 5. 9

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상