PMP30227

PMP30227

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 8V~28V의 입력 전압으로 최대 부하 전류가 300mA인 절연 15V 레일을 생성하는 전원 공급 장치 솔루션을 보여줍니다. 또한 마이크로컨트롤러에 200mA 부하 전류를 공급하는 5V 레일을 제공하기 위해 2차측에 옵션인 벅 컨버터가 있습니다.

특징
  • 제작되고 테스트됨
  • 절연
  • 1차측 조정, 옵토커플러 없음
  • 양호한 부하 조절
출력 전압 옵션 PMP30227.1 PMP30227.2
입력 전압(최소)(V) 8 13
입력 전압(최대)(V) 28 17
Vout(공칭값) (V) 15 5
Iout(최대)(A) .3 .2
출력 전력(W) 4.5 1
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 FlyBuck Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDF0.PDF (783 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRY2.PDF (57 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRY1.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRY4.ZIP (461 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO2.ZIP (24 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRY3.PDF (93 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRY0.PDF (98 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160-Q1 — 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62170-Q1 — 2x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30227 Test Results 2017. 7. 25