PMP30280

PMP30280

설계 파일

개요

PMP30280 레퍼런스 설계는 AC 입력(48VAC~240VAC)에서 두 개의 절연 출력(6V @ 1.2A/20V @ 0.15A)을 생성합니다. LM5021은 컨버터 부하가 낮을 때 고정 스위칭 주파수 또는 스킵 사이클 모드로 작동합니다. 이 설계는 옵토커플러를 사용해 출력을 조정하고 과도 응답을 개선합니다.

특징
  • 절연 출력
  • 넓은 입력 범위
  • 옵토커플러 피드백으로 정확한 조정 제공
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP30280.1 PMP30280.2
입력 전압(최소)(V) 48 48
입력 전압(최대)(V) 240 240
Vout(공칭값) (V) 6 20
Iout(최대)(A) 1.2 .15
출력 전력(W) 7.2 3
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE06.PDF (1208 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUH7.PDF (131 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUH6.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUH9.ZIP (1103 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE84.ZIP (101 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUH8.PDF (147 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUH5.PDF (151 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30280 Test Results 2017. 12. 11