PMP30281

PMP30281

설계 파일

개요

이 오프라인 플라이백 레퍼런스 설계는 UCC28722 컨트롤러를 사용하여 하나의 AC 입력(85VAC~480VAC)에서 2개의 비절연 출력(400mA에서 5V 및 300mA에서 24V)을 생성합니다. UCC28722 출력 드라이브는 양극 트랜지스터 전원 스위치와 상호 작용하여 일반적인 설계보다 더 효율적인 설계를 지원합니다. 밸리 스위칭 기법은 스위칭 손실을 줄이고 효율을 높게 유지해 줍니다. 컨트롤러는 옵토커플러를 사용하지 않고 정전압 및 정전류 조정을 제공합니다.

특징
  • 180VAC~264VAC 입력과 3개의 절연 출력
  • 1차측 조정에서 옵토커플러의 필요성 제거
  • 밸리 스위칭 작동으로 높은 효율 유지
  • 동적 BJT 드라이브를 통해 저렴한 컨버터 설계 가능
출력 전압 옵션 PMP30281.1 PMP30281.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 480 480
Vout(공칭값) (V) 5 24
Iout(최대)(A) .4 .3
출력 전력(W) 2 7.2
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT047.PDF (8571 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY19.PDF (211 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY18.PDF (31 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY21.ZIP (568 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF35.ZIP (146 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY20.PDF (261 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY17.PDF (143 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28722 — 양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design 2018. 12. 12