PMP30290

PMP30290

설계 파일

개요

이 콤팩트한 레퍼런스 설계는 이더넷 전원으로부터 5.3V에서 10W를 공급하는 일반적인 PoE 애플리케이션입니다. 데이터 필터, 외부 보조 입력 및 EMI 필터가 모두 탑재되어 있습니다. 동기 정류는 효율을 높여주며, 이는 단 5.3V의 출력 전압에서만 중요합니다.

특징
  • 이 전력 등급에 대해 우수한 효율성, 91% @ 48Vin(PoE 입력), 전부하
  • 소형 솔루션: 커넥터와 데이터 필터가 없는 40mm x 60mm의 작은 크기
  • 동기 정류를 사용하거나 사용하지 않고 작동하도록 구성 가능한 보드
출력 전압 옵션 PMP30290.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5.3
Iout(최대)(A) 1.9
출력 전력(W) 10.07
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDV4.PDF (922 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTK3.PDF (478 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTK2.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTK5.ZIP (787 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE10.ZIP (482 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTK4.PDF (1438 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTK1.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17578Q3A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23752 — 플라이백 DC-DC 컨트롤러 및 절전 모드 기능을 갖춘 IEEE 802.3at PoE 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30290 Test Results 2017. 11. 17