PMP30336

PMP30336

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 6V~18V의 입력 전압 범위를 위한 것으로, 최대 40V의 서지를 처리할 수 있습니다. 출력 전압은 12V이고 최대 출력 전류는 250mA입니다.  이 레퍼런스 설계는 1차측 조정으로 인해 옵토아이솔레이터가 필요하지 않으므로 옵토아이솔레이터의 노후화 문제가 없습니다.

특징
  • 부스트 컨트롤러 TPS40210으로 인한 비용 효율
  • 추가 부족 전압 잠금으로 큰 입력 전류 방지
  • 불연속 모드로 인한 작은 변압기
  • 미세 동적 동작
  • 낮은 온도 상승으로 인해 고온 환경에 적합
  • 이 레퍼런스 설계는 제작 및 테스트 완료되었습니다.
출력 전압 옵션 PMP30336.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .25
출력 전력(W) 3
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDW7.PDF (1234 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTS8.PDF (86 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTS7.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTT0.ZIP (544 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE27.ZIP (28 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTS9.PDF (421 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTS6.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1 — 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30336 Test Results 2017. 11. 29