PMP30338

PMP30338

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 듀얼 포트 USB Type-C 충전기의 시스템 구현을 보여줍니다. 이 설계에는 입력 역방향 전극 보호, 입력 필터링 및 각각 최대 3.0A를 공급할 수 있는 개별 USB Type-C 충전기 회로 2개가 포함되어 있습니다. 이 회로는 현재 차량용 요구 사항을 충족하기 위해 38mm x 41mm(커넥터 없음)의 PCB 영역에 맞게 공간이 최적화되었습니다. 매우 높은 효율성 덕분에 최대 온도 상승이 45.5K에 불과합니다.

특징
  • 공간 제약적 애플리케이션에서 전력 손실을 낮게 유지하는 고효율
  • 공간 제약적 애플리케이션에 맞는 소형 폼 팩터
  • 역극성 보호를 위해 스마트 다이오드 컨트롤러 사용
  • 컨버터 2개의 입력부에서 반사된 리플을 최소화하는 입력 필터 포함
  • 출력 전압 강하 보상 통합
출력 전압 옵션 PMP30338.1 PMP30338.2
입력 전압(최소)(V) 6 6
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 3 3
출력 전력(W) 15 15
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT083.PDF (9324 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYU5.PDF (137 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYU4.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYU7.ZIP (1221 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF95.ZIP (51 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYU6.PDF (592 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYU3.PDF (153 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25830-Q1 — BATT 보호 및 케이블 보상이 짧은 USB Type-C® 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25830A-Q1 — 배터리 단락 보호 및 MFi 기능을 지원하는 USB Type-C® 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25832-Q1 — 케이블 보상 기능을 지원하는 USB Type-C 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive dual port USB Type-C reference design (2x 15 W) 2019. 1. 28