PMP30352

차량용 LED 헤드램프 드라이버를 위한 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계

PMP30352

설계 파일

개요

이 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계는 차량용 LED 헤드램프 드라이버에 최대 45W 출력 전력을 제공합니다. 이 설계는 9.0V~16.0V의 공칭 입력 전압 범위에서 최대 부하 전류가 1.0A로 45.0V의 출력 전압을 제공하며, 전원 공급 장치는 5.0V~24.0V의 입력 전압 범위에서 작동합니다. 외부 디더링 기능도 옵션으로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 공간 제약적 애플리케이션에서 전력 손실을 낮게 유지하는 고효율
  • 공간 제약적 애플리케이션에서 단면 배치를 위한 최소한의 풋프린트
  • 우수한 부하 과도 동작으로 출력 전압 편차가 작음
  • 외부 디더링 기능 옵션
출력 전압 옵션 PMP30352.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 45
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 45
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT058.PDF (1012 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYD4.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYD3.PDF (23 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYD6.ZIP (443 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF60.ZIP (27 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYD5.PDF (141 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYD2.PDF (104 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Pre-Regulator Reference Design for Automotive LED-Headlamp Drivers 2018. 12. 21