PMP30439

PMP30439

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 저압측 벅(출력 전압은 GND 노드가 아닌 양극 DC 입력(+Vin 노드)을 참조함)입니다. 컨트롤러는 200mA 정전류로 최대 180V의 LED 스트링을 구동합니다. 저압측 벅 토폴로지는 고압측 드라이버 없이 FET의 직접 구동 덕분에 회로도를 간소화합니다.

특징
  • 간소한 저압측 벅, 고전압 컨버터
  • PWM 디밍을 통한 정전류 조정
  • 높은 변환 효율성과 매우 콤팩트한 설계
출력 전압 옵션 PMP30439.1
입력 전압(최소)(V) 230
입력 전압(최대)(V) 230
Vout(공칭값) (V) 180
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Upside Down
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT100.PDF (859 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZG8.PDF (76 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZG7.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZH0.ZIP (282 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFE8.ZIP (172 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZG9.PDF (328 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZG6.PDF (85 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

조명 LED 드라이버

LM3445 — Triac 조광 가능 오프라인 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 230 V in to 180 V out at 200 mA Constant-Current LED Driver Reference Design 2019. 4. 3