PMP30440

PMP30440

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 캐스코드 외부 FET를 채택하여 저전압 푸시-풀 컨트롤러의 입력 전압 범위를 확장합니다. 입력 전압 범위는 12V(+/-10%) 또는 24V(+/-10%)이며 출력 전력은 1.2W입니다. 출력 전압은 4개의 변압기 목록에 따라 12V와 5V 중에서 선택할 수 있습니다.

특징
  • 고전압 절연과 저잡음을 지원하는 저비용 솔루션
  • 루프 보상 없음(개방형 루프)
  • 일반 애플리케이션: 절연 게이트 드라이버 전원 공급 장치
출력 전압 옵션 PMP30440.1
입력 전압(최소)(V) 21.6
입력 전압(최대)(V) 26.4
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) 1.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Push Pull
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT043.PDF (725 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXV9.PDF (201 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXV8.PDF (150 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXW1.ZIP (320 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF22.ZIP (19 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXW0.PDF (368 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXV7.PDF (92 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24 Vin to 12 Vout @ 100mA Isolated Push-Pull Reference Design With Cascode FETs 2018. 12. 4

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상