PMP30446

PMP30446

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 450V~780V 범위의 DC 입력 소스를 1.5A에서 비절연 390V로 변환합니다. 실제 전력계는 표준 실리콘 부품만 사용하므로 이 설계는 SiC-FET 및 SiC 다이오드 벅 컨버터에 대한 대체 솔루션입니다. 600V 정격 장치를 사용하기 위해 입력 소스를 분할하여 두 동일한 벅 단계가 중심 포인트를 공유하도록 했습니다. 단일 커플 인덕터(1:1)는 중심 포인트의 균형을 자동으로 이룹니다. 2개의 소형 직렬 인덕터는 전압 불균형과 두 FET의 게이트 드라이브 지연 시간에 작은 변화가 발생할 경우 각 분기의 전류를 제한합니다. 컨버터는 CRM 모드(임계 전도 모드)로 인한 스위칭 손실을 최소화하여 450V 입력 전압 및 전부하에서 99%의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 전부하에서 전체 효율 98%, 피크 효율 99%
  • 전체 BOM 비용을 절감하기 위해 사용되는 SiC 미사용 실리콘 부품
  • 매우 높은 효율 덕분에 히트 싱크 불필요
  • 커플 인덕터로 인한 자체 밸런싱 중심 포인트
출력 전압 옵션 PMP30446.1
입력 전압(최소)(V) 450
입력 전압(최대)(V) 780
Vout(공칭값) (V) 390
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 585
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT177.PDF (1104 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM561.PDF (347 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM560.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM563.ZIP (1016 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU1.ZIP (117 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM562.PDF (1412 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM559.PDF (346 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28710PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21220A4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020. 4. 24