PMP30464

공간이 제한된 애플리케이션을 위한 96W/180W 피크 듀얼 인터리브 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP30464

설계 파일

개요

이 설계는 17.0V~60.0V의 입력 전압 범위를 지원하는 듀얼 인터리브 벅 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 출력 전압은 12.0V이고 최대 부하 전류는 15.0A입니다. 이 설계에서는 공간이 최적화되었으며 8.0A의 평균 부하 전류를 지원합니다.

특징
  • 공간 제약적 애플리케이션에서 전력 손실을 낮게 유지하는 고효율
  • 작은 풋프린트를 위한 2상 아키텍처와 3x3 MOSFET 통합
  • 매우 양호한 부하 과도 동작으로 출력 전압 편차가 작음
  • 넓은 부하 전류 범위에서 정밀한 출력 전압 조정
출력 전압 옵션 PMP30464.1
입력 전압(최소)(V) 17
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 180
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT035.PDF (5884 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXL2.PDF (117 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXL1.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXL4.ZIP (551 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF00.ZIP (66 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXL3.PDF (492 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXL0.PDF (138 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51195.5~65V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design 2018. 11. 5