PMP30473

PMP30473

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2 x 1W 인버팅 벅-부스트 컨버터입니다. 두 개의 출력 전압(+5V 및 -5V)은 하나의 단일 벅 실리콘(TPS57160-Q1)에서 생성됩니다. 포스트 레귤레이터(및 포스트 필터)는 리플이 없는 출력 전압을 보장합니다. 입력 전압 범위는 차량용 및 산업용 애플리케이션을 포괄합니다. 

특징
  • 입력 필터는 가장 낮은 반사 리플을 보장함
  • 전력계는 최대 42V의 서지 전압을 견딤
  • 회로에서 4V까지 크랭킹을 허용함
  • 온도 상승이 전부하 및 공칭 차량용 입력 전압에서 20K 미만임
출력 전압 옵션 PMP30473.1 PMP30473.2
입력 전압(최소)(V) 4 4
입력 전압(최대)(V) 42 42
Vout(공칭값) (V) 5 -5
Iout(최대)(A) .2 .2
출력 전력(W) 1 1
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT022.PDF (3383 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM221.PDF (95 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM220.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM223.ZIP (578 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN0.ZIP (23 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM222.PDF (421 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM219.PDF (101 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS57160-Q1Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723-Q1오토모티브 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799-Q1오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Lowest Noise Auxiliary Dual Output Power Supply Reference Design 2019. 9. 26