PMP30491

PMP30491

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 36W의 전력을 공급하는 여러 차량용 애플리케이션을 위한 12V 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계입니다. 사용된 SEPIC 토폴로지를 통해 입력 전압을 스텝 업 및 스텝 다운할 수 있으므로 5V까지 크랭킹이 지원되며, 컨트롤러 LM5122 자체는 감소된 전력 레벨에서 3V까지 크랭킹할 수 있습니다.  모든 SEPIC 토폴로지의 입력에서 연속 전류로 인해 반사 리플이 낮으므로 스마트 토폴로지를 사용하는 것만으로도 전도 방출이 감소합니다. EMI를 더욱 낮추기 위해 이 설계는 강제 PWM 모드로 작동할 수 있으며, 점퍼를 통해 트루 다이오드 에뮬레이션을 선택하면 경부하 효율을 극대화할 수 있습니다.  동기 정류는 재고의 일반 듀얼 인덕터를 사용하여 93% 이상의 전부하 효율과 미세한 열 동작을 제공합니다.

 

특징
  • 동기 정류를 통해 93% 이상의 높은 전부하 효율 달성
  • 5V 크랭킹에서 36V 로드 덤프까지 전체 차량용 입력 범위
  • 4스위치 벅 부스트 토폴로지에 비해 단 2개의 드라이버/2개의 FET로 비용 효율적인 설계
  • 저잡음 설계 - 모든 EMI 동작 걸쳐 우수성 보장
  • Fsw 200kHz에서 고정 PWM 모드 또는 트루 다이오드 에뮬레이션 지원
  • 50% 부하 변화 시 과도 응답 2% 미만
출력 전압 옵션 PMP30491.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT028.PDF (1028 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXW4.PDF (110 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXW3.PDF (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXW6.ZIP (484 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF23.ZIP (32 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXW5.PDF (599 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXW2.PDF (109 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny SEPIC Reference Design With 12-V/ 2.5-A Output 2018. 12. 7

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상