PMP30523

PMP30523

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4개의 출력을 구동하는 초소형 3W 보조 전원 공급 장치 레퍼런스 설계로, 그중 2개는 일부 드라이버에 전원을 공급하기 위해 절연되었습니다.  넓은 입력 범위는 6V~60V이므로 1:10입니다. 여기서 컨트롤러 LM51551용 바이어스 전압을 확장하려면 개별 LDO가 필요합니다. 최저 EMI를 위해의 경우, SEPIC 토폴로지는 낮은 반사 리플을 보장하고 스위치 노드에서 RF 링잉을 방지하는 데 사용됩니다. 옵토아이솔레이터의 추가 비용을 절감하기 위해 제어 루프가 1차측에서 닫힙니다. 듀얼 피드백을 통해 3.3V/11V 출력 사이에서 가중치 피드백을 허용합니다.

특징
  • 출력 4개, 그중 2개는 1000 Vac 절연
  • 1차측 조정이 사용되므로 옵토아이솔레이터 불필요
  • 컨버터가 DCM(불연속 전도 모드)에서 작동하므로 소형 변압기를 사용할 수 있고 합리적인 동적 성능 지원
출력 전압 옵션 PMP30523.1 PMP30523.2 PMP30523.3 PMP30523.4
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 60 60 60 60
Vout(공칭값) (V) 3.3 11 11 11
Iout(최대)(A) .3 .1 .05 .05
출력 전력(W) .99 1.1 .55 .55
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Sepic- DCM Sepic- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT044.PDF (2326 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXZ9.PDF (113 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXZ8.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY01.ZIP (577 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF30.ZIP (32 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY00.PDF (620 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXZ7.PDF (126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide Input Range 3-W Power Reference Design With Four Outputs 2018. 12. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상