PMP30528

PMP30528

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 정전 시 전기 계량기에 백업 전압을 자동으로 제공합니다. 입력 전압은 10V~12V 사이이지만, 벅 컨트롤러 2개(TPS62147, TPS62173)가 2A에서 3.9V, 150mA에서 5V를 생성합니다. 선택적 동기 부스트는 50mA에서 3.3V를 생성합니다. 개별 충전 회로는 최대 2.7V의 조정 가능한 전압까지 정전류로 슈퍼 커패시터를 충전합니다. 입력 전압이 약화되면 동기 부스트가 작동하여 슈퍼캡 전압을 3.9V로 높입니다. 슈퍼캡 커패시턴스 및 전압은 백업에 사용 가능한 에너지를 정의합니다. 이 설계를 사용하면 출력 전압이 강하할 때까지 약 70초 동안 200mA에서 3.9V의 안정적인 백업 출력을 구현할 수 있습니다.

특징
  • 주 전원과 백업 작동 간의 원활한 전환
  • LTE, NB-IOT 또는 무선 MBUS나 6LoWPAN과 같은 고출력 전력 RF 통신을 지원하도록 설계됨
  • 시스템 비용을 최소화하는 단일 슈퍼 커패시터 설계
  • 개별 정전류 슈퍼 커패시터 충전기
  • 테스트 완료된 설계 - 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
입력 전압(최소)(V) 10 10 10 10
입력 전압(최대)(V) 12 12 12 12
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 3.9 3.9
Iout(최대)(A) .15 .05 2 2
출력 전력(W) .75 .165 7.8 7.8
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT093.PDF (1795 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZ81.PDF (224 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ80.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ83.ZIP (660 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFC4.ZIP (151 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ82.PDF (251 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ79.PDF (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61022 — 8A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS610981 — 저입력 전압, 3.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터(LDO 통합)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62147 — 1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 2.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62173 — 2x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — 20V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 2019. 3. 6
추가 자료 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021. 12. 2
Application brief Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019. 1. 27