PMP30549

PMP30549

설계 파일

개요

이 통신 레퍼런스 설계는 매우 효과적인 100W, 4스위치 벅 부스트를 지원합니다. 이 컨버터를 사용하면 17V~57V의 넓은 입력 범위에서 32V RF LDMOS를 구동하여 피크 효율 98% 이상의 이점을 얻을 수 있습니다. 입력 필터는 소스에 대한 전도 방출을 줄이기 위해 구현됩니다. 또한 점퍼를 통해 확산 스펙트럼 기능 및/또는 고정 PWM 모드를 활성화할 수 있습니다. 마지막으로, 스위칭 주파수를 기지국 오븐 오실레이터(30.72MHz/128 = 240kHz)를 통해 동기화하여 무선 주파수 성능을 향상할 시수 있습니다.

특징
  • 두 작동 모드에서 동기 정류로 인해 최대 98.7%의 최고 효율 실현
  • 4스위치 벅 부스트 토폴로지가 단일 인덕터로 스텝업 및 스텝다운 지원
  • 50% 부하 변경에 대해 2% 이상의 과도 응답
출력 전압 옵션 PMP30549.1
입력 전압(최소)(V) 17
입력 전압(최대)(V) 52
Vout(공칭값) (V) 32
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 96
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT056.PDF (1828 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY99.PDF (208 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY98.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYA1.ZIP (213 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF53.ZIP (159 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYA0.PDF (1387 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY97.PDF (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5176 — 55V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design 2018. 12. 19