PMP30600-TL

PMP30600-TL

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 부하를 지원하는 50W 동기 벅 컨버터입니다. IC는 250KHz 고정 주파수 작동의 LM5146-Q1로 저잡음 작동을 보장합니다. 이 IC(LM5146-Q1)는 트럭 애플리케이션의 로드 덤프를 처리할 수 있는 기능을 갖춘 차량용으로 설계되었습니다.  RC(저항-커패시터) 스너버는 RF 대역의 잡음을 감쇠시켜 복사성 방출을 줄입니다. 시스템 EMI를 줄이기 위해 이 설계는 다른 컨버터(출력)와 동기화되거나 외부적으로 동기화(입력)될 준비를 마쳤습니다. 

특징
  • 전력계가 최대 75Vpk의 서지 전압을 견딤
  • 3A~10A(14V 입력 전압)의 출력 전류 범위에서 93% 이상의 효율
  • 엄격한 부하 조정으로 입력 전압 전체 범위에서 출력 전압의 낮은 편차(3mV) 달성
  • 전도성 방출을 최소화하기 위한 입력 필터 포함
출력 전압 옵션 PMP30600-TL.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 50
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT135.PDF (2621 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM183.PDF (106 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM182.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM184.ZIP (560 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFL1.ZIP (63 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM125.PDF (863 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM181.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5146-Q1 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 10-A Automotive Pre-Regulator Reference Design With Extended Input Voltage Range 2019. 9. 20

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP30600-AH — 20A 오토모티브 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계 PMP30600-AL — 10A 오토모티브 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계 PMP30600-TH — 트럭용 확장된 입력 전압 범위를 지원하는 20A 오토모티브 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계