PMP30602

PMP30602

설계 파일

개요

이 초소형 레퍼런스 설계는 차량용 사전 레귤레이터에서 일반적으로 생성되는 약 5V의 입력 전압에서 -60V의 출력 전압을 제공합니다. 컨트롤러는 LM5001-Q1이고, TLV271-Q1이 음의 출력 전압을 LM5001의 양극 FB(피드백) 입력에 적합하도록 변환합니다.  일반적으로 이 컨버터는 LiDAR 애플리케이션을 위한 보조 전원 공급 장치로 사용됩니다.

특징
  • 높은 듀티 사이클에도 불구하고 75% 피크 효율 달성, 총 전력 손실 500mW 미만
  • 뛰어난 열 동작, 전부하에서 +20K 미만의 온도 상승
  • 30mV 미만(0.05% 미만)의 부하 조정
  • 약 200mVpp의 출력 리플
  • Cuk 토폴로지(=인버팅 SEPIC)를 통한 낮은 반사 리플(= 전도성 방출)
출력 전압 옵션 PMP30602.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) -60
Iout(최대)(A) .02
출력 전력(W) 1.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT092.PDF (1543 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZ67.PDF (71 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ66.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ69.ZIP (369 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFC1.ZIP (19 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ68.PDF (327 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ65.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5001-Q1 — 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271-Q1 — 오토모티브 등급, 싱글, 16V, 3kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications 2019. 3. 4