PMP30603

PMP30603

설계 파일

개요

이 초소형 레퍼런스 설계는 차량용 사전 레귤레이터에서 일반적으로 생성되는 약 5V의 입력 전압에서 -60V 출력 전압을 제공합니다. 이 회로의 컨트롤러는 LM5161-Q1로, 2개의 내부 MOSFET을 제공합니다. 전체적으로 이 컨버터는 LDAR 애플리케이션을 위한 보조 전원 공급 장치로 사용됩니다. 

특징
  • 펄스 애플리케이션에서 최대 40mA의 피크를 구동할 수 있는 기능
  • 전부하에서 +30K 미만의 온도 상승
  • 부하 조절 30mV는 출력 전압 편차가 0.05%에 불과함을 의미
  • 스위치 노드 링잉이 없는 경우 방사 방출 감소
  • 민감한 부하를 공급하기 위해 약 100mVpp의 출력 전압 리플 달성
출력 전압 옵션 PMP30603.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) -60
Iout(최대)(A) .02
출력 전력(W) 1.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT091.PDF (979 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZ62.PDF (61 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ61.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ64.ZIP (322 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFC0.ZIP (18 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ63.PDF (298 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ60.PDF (81 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5161-Q1 — 넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 -60 V Inverting buck-boost reference design 2019. 3. 4