PMP30605

PMP30605

설계 파일

개요

이 정전압/정전류 전원 공급 장치는 10% 부하에서 75% 이상의 효율 및 평균 80%의 효율로 1A 출력에서 12V를 생성하고 30mW(230VAC)의 무부하 소비 전력을 제공합니다. 이 설계는 PSR(1차측 조정) 및 통합 700V FET를 지원합니다. 부품 수가 적은 이 레퍼런스 설계는 범용 전원 공급 장치로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 10% 부하에서 75% 이상의 효율로 평균 80%의 효율을 제공하는 CoC 및 DoE 규격 준수 전원 공급 장치
  • 700V FET 및 PSR(1차측 조정) 통합: 외부 FET와 옵토커플러 둘 다가 필요하지 않음
  • 스마트 전력 관리로 30mW 미만의 대기 전력 구현
출력 전압 옵션 PMP30605.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT078.PDF (1397 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYQ7.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYQ6.PDF (149 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYQ9.ZIP (523 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF87.ZIP (28 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYQ8.PDF (156 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYQ5.PDF (63 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal input to 12 V at 1-A isolated flyback reference design 2019. 1. 16