PMP30629

PMP30629

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24V DC 입력 공급에서 2가지 절연 전압을 제공합니다. 제로 옴 저항을 통해 총 2.5W 전력의 공통 접지로 +15 V 및 +4 V 또는 +15 V 및 -4 V인 2개의 독립적인 출력을 구성할 수 있습니다. 100V 정격 1차측 스위치를 통합하고 변압기에서 보조 권선을 제거하여 컴팩트한 솔루션을 만들 수 있습니다.

특징
  • 고전압 절연
  • 옵토커플러가 필요 없음(PSR)
  • 단일 또는 다중 출력 애플리케이션에 맞게 구성 가능
  • 다양한 Vin/Vout 범위에 여러 변압기 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP30629.1 PMP30629.2
입력 전압(최소)(V) 18 18
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 15 -4
Iout(최대)(A) .13 .13
출력 전력(W) 1.95 .52
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT167.PDF (1546 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM509.PDF (123 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM508.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM511.ZIP (691 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT0.ZIP (55 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM510.PDF (497 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM507.PDF (147 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180 — 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR 2020. 3. 25