PMP30666

PMP30666

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TLV62569를 사용하여 출력 전압을 조정 가능한 벅 컨버터를 보여줍니다. 전압은 2.5V에서 4.3V로 출력 전압을 확장하는 PWM 신호로 조정할 수 있습니다. 출력 전압 조정은 20KHz 주파수 및 10MHz의 최대 클록 주파수에서 이 레퍼런스 설계의 PWM 신호로 달성할 수 있습니다.

특징
  • 소형 폼 팩터
  • PWM 출력 전압 조정
  • 효율성 > 90%
  • 스위칭 주파수 1.5MHz
출력 전압 옵션 PMP30666.1 PMP30666.2
입력 전압(최소)(V) 5 5
입력 전압(최대)(V) 5 5
Vout(공칭값) (V) 2.5 4.3
Iout(최대)(A) 1.5 1.5
출력 전력(W) 3.75 6.45
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT111.PDF (3258 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZS2.PDF (75 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZS1.PDF (284 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZS4.ZIP (494 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFH2.ZIP (1466 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZS3.PDF (287 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZS0.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62569 — SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T04 — 단일 전원 공급 인버터 게이트 로직 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PWM Output Voltage Scaling Reference Design for Enterprise Systems 2019. 5. 23