PMP30670

PMP30670

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 오토모티브 디지털 콕핏 애플리케이션용 파워 트리를 보여줍니다. LM74700-Q1는 입력 필터와 함께 시스템에 저손실 역극성 보호 기능을 제공합니다. LM5143-Q1 듀얼 동기식 벅 컨버터는 프로세서 모듈에서 최대 15A까지 지원 가능한 3.3V 레일과 KL30에서 3A를 지원하는 5V 레일을 제공합니다. TPS62810-Q1 동기식 벅 컨버터는 5V 출력에서 1.1V와 3A 레일을 제공합니다. LM63635-Q1 동기식 벅 컨버터는 KL30에서 3A를 지원하는 독립형 3.3V 레일을 하나 더 제공합니다.

특징
  • 입력 역극성 보호를 위해 저손실 스마트 다이오드 컨트롤러 사용
  • 벅 컨버터의 반사된 리플을 최소화하는 입력 필터 포함
  • 공간 제약적 애플리케이션에서 전력 손실을 낮게 유지하기 위해 모든 레일에 걸쳐 고효율 제공
  • 온보드 부하가 있는 3.3V 및 15A 레일에서 매우 우수한 부하 과도 성능 발휘
  • LM5143-Q1 및 LM63635-Q1의 낮은 IQ 성능 덕분에 적은 시스템 대기 전력 달성
출력 전압 옵션 PMP30670.1 PMP30670.2 PMP30670.3 PMP30670.4
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 4.5
입력 전압(최대)(V) 36 36 36 5.5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 3.3 1.1
Iout(최대)(A) 3 15 3 3
출력 전력(W) 15 49.5 9.9 3.3
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT122.PDF (4415 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM094.PDF (309 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM093.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM096.ZIP (1797 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFK5.ZIP (327 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM095.PDF (1315 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM092.PDF (359 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5143-Q13.5V~65V 저 IQ, 듀얼, 2상 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM63635-Q1확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 3.5V~36V, 3.25A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810M-55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Wide VIN Front-End Ref Design for Digital Cockpit Processing Units 2019. 7. 30