PMP30693

PMP30693

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 정전 시 자동으로 백업 전압을 제공합니다. 슈퍼 커패시터의 충전을 관리하고 역방향 차단 보호를 제공합니다. 최대 슈퍼 커패시터 충전 전류 및 전압을 조정할 수 있습니다. 입력 전압이 실패하면 벅-부스트 컨버터(TPS63802)가 대신하여 일정한 백업 전압을 생성합니다. 슈퍼커패시터 커패시턴스와 전압은 백업에 사용 가능한 에너지를 정의합니다. PMP30693은 출력 전압이 떨어질 때까지 300mA에서 3.7V의 안정적인 백업 출력을 100s 이상 동안 제공합니다.

특징
  • 주 전원과 백업 작동 간의 원활한 전환
  • 액티브 셀 밸런싱
  • 조정 가능한 입력 전류 제한
  • 테스트 완료된 설계 - 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP30693.1
입력 전압(최소)(V) 3.3
입력 전압(최대)(V) 5.3
Vout(공칭값) (V) 3.7
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 3.7
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT147.PDF (3152 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM312.PDF (298 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM311.PDF (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM314.ZIP (561 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO8.ZIP (1025 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM313.PDF (376 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM310.PDF (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA181 — 26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63802 — QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV521 — 싱글, 5.5V, 6kHz, 초저 정동작 전류(350nA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV522 — 듀얼, 5.5V, 8kHz, 초저 정동작 전류(500nA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM66100 — FET가 통합된 1.5V~5.5V, 1.5A, 0.5µA IQ 이상적 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design 2019. 10. 25
추가 자료 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021. 12. 2
애플리케이션 노트 Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 2021. 8. 3